Connecteur pour C.I. - MC 1,5/ 4-STFZ2-3,81 - 1700932

Aucune photo disponible

Elément enfichable, nombre de pôles: 4, pas: 3,81 mm, Coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
  • La poignée d'extraction facilite la manipulation et permet de réduire les forces de traction exercées au niveau du point de contact
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1700932
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356505482