Connecteur pour C.I. - MSTBAW 2,5/ 6-G-5,08 BK - 1700930

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 6, pas: 5,08 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Les entretoises permettent un nettoyage ou un moulage du circuit imprimé
  • Contour fermé pour une stabilité optimale du connecteur
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1700930
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356505352
Numéro du tarif douanier 85366930