Connecteur pour C.I. - FK-MCP 1,5/ 3-ST-3,81 BD:15-17 - 1700892

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 3, pas: 3,81 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, Coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1700892
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356503662
Numéro du tarif douanier 85366990

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !