Bloc de jonction pour circuit imprimé - MKDSP 10N/ 8-10,16 - 1700846

L'illustration représente une version 5 pôles de l'article

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 76 A, tension nominale: 1000 V, pas: 10,16 mm, nombre de pôles: 8, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert. L'article est juxtaposable à différents nombres de pôles !

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée
  • L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles
  • La protection intégrée d'enfichage inférieur empêche tout enfichage erroné du conducteur sous la douille de traction
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1700846
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356502580
Numéro du tarif douanier 85369010

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer