Connecteur pour C.I. - MSTBT 2,5/ 3-ST BKBDWH:-34SO - 1700821

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 3, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: noir, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1700821
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356501293
Numéro du tarif douanier 85366990

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !