Bloc de jonction pour circuit imprimé - ZFKKDSA 1,5-5,08- 5 BK - 1700735

Aucune photo disponible

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 12 A, tension nominale: 400 V, pas: 5,08 mm, nombre de pôles: 5, type de raccordement: Raccordement à ressort, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 45 °, coloris: noir

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • L'espace de raccordement à ouverture par tournevis permet un raccordement aisé du conducteur
  • Le raccordement du conducteur sur plusieurs niveaux permet une augmentation de la densité de contacts
  • L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1700735
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356499897
Numéro du tarif douanier 85369010