Connecteur pour C.I. - GMSTB 2,5 HCV/ 4-ST-7,62 BK TS - 1700734

L'illustration représente une version de l'article à 5 pôles

Elément enfichable, intensité nominale: 16 A, nombre de pôles: 4, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: noir, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1700734
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356499880
Numéro du tarif douanier 85366990

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration