Connecteur pour C.I. - MSTB 2,5/ 8-ST-5,08 BS:A8-A1 - 1700668

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 8, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1700668
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918224578