Connecteur pour C.I. - MSTBVA 2,5/ 5-G-5,08 A0 BK - 1700661

Aucune photo disponible

Embase, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 5, pas: 5,08 mm, coloris: noir, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Le raccordement vertical permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
  • Contour fermé pour une stabilité optimale du connecteur
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1700661
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356497015
Numéro du tarif douanier 85366930