Connecteur pour C.I. - GMSTBA 2,5 HC/ 4-G-7,62 BK - 1700659

Aucune photo disponible

Embase, intensité nominale: 16 A, nombre de pôles: 4, pas: 7,62 mm, coloris: noir graphite, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1700659
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356496445
Numéro du tarif douanier 85366930

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.