Bloc de jonction pour circuit imprimé - MKKDS 3/ 3 OG - 1700576

Aucune photo disponible

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 22 A, tension nominale: 400 V, pas: 5 mm, nombre de pôles: 3, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: orange

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1700576
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356494878
Numéro du tarif douanier 85369010