Bloc de jonction pour circuit imprimé - SPT 2,5/ 9-V-5,0 MIXCOL BD1-8 - 1700477

Aucune photo disponible

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 24 A, tension nominale: 400 V, pas: 5 mm, nombre de pôles: 9, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 90 °, coloris: multicolore

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • L'espace de raccordement à ouverture par tournevis permet un raccordement aisé du conducteur
  • Intégration dans la face avant possible car la commande et le raccordement du conducteur se font par le même côté
  • Les doubles picots de soudage réduisent la contrainte mécanique des points de soudage
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1700477
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356485463
Numéro du tarif douanier 85369010

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration