Embase - PC 5/ 4-GU-7,62 BK CP4 - 1700430

L'illustration représente une version 5 pôles de l'article

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 41 A, tension assignée (III/2): 630 V, nombre de pôles: 4, pas: 7,62 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1700430
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356553315
Numéro du tarif douanier 85366930

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer