Embase - PC 5/ 6-GU-7,62 BK 4CP - 1700423

L'illustration représente une version 5 pôles de l'article

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 41 A, tension assignée (III/2): 630 V, nombre de pôles: 6, pas: 7,62 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1700423
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356549448
Numéro du tarif douanier 85366930

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.