Connecteur pour C.I. - SPC 16/ 4-ST-10,16 BUGY2CPBDU - 1700403

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 76 A, tension assignée (III/2): 1000 V, nombre de pôles: 4, pas: 10,16 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: bleu gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1700403
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356483599
Numéro du tarif douanier 85366990

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration