Connecteur pour C.I. - PT 1,5/10-PH-3,5-A RD BD:1-10 - 1700390

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 10, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec étrier de protection de fil, Coloris: rouge, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1700390
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356482448