Connecteurs à câble - FKCVW 2,5/ 4-ST GY7035 - 1700382

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 4, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: gris clair, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
  • Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée
  • A combiner avec la gamme MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1700382
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356481960
Numéro du tarif douanier 85366990

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !