Connecteur pour C.I. - GFKIC 2,5/ 2-ST-7,62 BD:RB,RB - 1700358

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 2, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • Pas plus important pour des exigences de tension plus élevées
  • Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
  • Connecteur inversé avec contacts mâles pour sorties d'appareil protégées contre les contacts fortuits ou liaisons câble-câble volantes
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1700358
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356481830
Numéro du tarif douanier 85366990

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer