Connecteur pour C.I. - PT 1,5/ 7-PVH-5,0 BD:A-B - 1700356

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 7, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec étrier de protection de fil, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1700356
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356481403
Numéro du tarif douanier 85366990

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration