Connecteur pour C.I. - MVSTBW 2,5/ 4-ST KMGY LUB - 1700075

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 4, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: gris clair, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1700075
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918989927
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer