Embase - MSTBVA 2,5/ 2-G THT KMGY - 1700059

Aucune photo disponible

Embase, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 2, pas: 5 mm, coloris: gris clair, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Le raccordement vertical permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
  • Contour fermé pour une stabilité optimale du connecteur
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1700059
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356030274
Numéro du tarif douanier 85366930