Traversée de paroi - SACC-E-M12FS-5CON-PG9/0,5 V2A - 1699863

Connecteur femelle encastrable pour capteurs et actionneurs, 5 pôles, M12, détrompage A, montage vissé/sur face avant avec filetage Pg9, cordon TPE de 0,5 m, 5 x 0,34 mm², en acier inoxydable

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Prééquipés avec torons pour une utilisation immédiate
  • Confections et longueurs de torons spécifiques au client disponibles
  • Coulé du côté des torons pour une étanchéité optimale
  • Pour une haute sécurité de transmission : raccordement de blindage sur le boîtier avec écrou CEM en option

Données commerciales

Code de commande 1699863
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 268 (C-2-2013)
GTIN 4017918571931
Poids par pièce (hors emballage) 0,021 KGM