Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-5P-M12FS/.../... - 1697111

Câbles pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, Type de câble variable, extrémité libre, sur Connecteur femelle droite M12, détrompage A, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m)

Prix :

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Solutions flexibles – matériaux configurables avec différents types et longueurs de câble

Données commerciales

Code de commande 1697111
Unité de conditionnement 1 pcs
Quantité minimum de commande 25 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 207 (C-2-2017)
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire