Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-3P-M12MS/5,0-PUR/A-1L-S - 1696413

Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR/PVC, noir RAL 9005, Connecteur droite M12, détrompage A, sur Connecteur pour électrovanne A, avec 1 LED, câblé avec Diode zéner, longueur de câble: 5 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1696413
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918483678
Poids par pièce (hors emballage) 0,296 KGM
Numéro du tarif douanier 85444210