An error occured while your request was computed

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Le boîtier scellé et les indices de protection élevés assurent la fiabilité sur le terrain
  • Regroupement décentralisé et flexible de signaux dans un câble multiconducteurs
  • Gain de place : boîtier répartiteur avec brochage double pour deux capteurs sur un emplacement
  • Transmission fiable de signaux, blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement

Données commerciales

Code de commande 1695812
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 274 (C-2-2017)
GTIN 4017918899455
Poids par pièce (hors emballage) 2,194 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)