Répartiteur pour capteurs/actionneurs - SACB 8- 8 L PUR/ - 1695184

Répartiteur pour capteurs/actionneurs, type de raccordement: Connecteur femelle M12 Plastique, nombre de prises: 8, nombre de pôles: 4, détrompage: A - standard, affectation des prises: simple, affichage d'état: Oui, pnp; racc. câble multicond.: Connexion fixe 180°, PUR/PVC, longueur du câble: 0,5 m ... 50 m, blindage: non

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Le boîtier robuste et les indices de protection élevés assurent la fiabilité sur le terrain
  • Regroupement décentralisé et flexible de signaux dans un câble multiconducteurs
  • Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile
  • Solutions flexibles – matériaux configurables avec différentes longueurs de câble

Données commerciales

Code de commande 1695184
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 114 (PC-2009)
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)