Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-3P-M12MS/5,0-PUR/CI-1L-S - 1694965

Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR/PVC, noir RAL 9005, Connecteur droite M12, détrompage A, sur Connecteur pour électrovanne CI (9,4 mm), avec 1 LED, câblé avec Diode zéner, longueur de câble: 5 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1694965
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918461447
Numéro du tarif douanier 85444290