Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-5P-M12MS/0,6-PUR/AD-2L - 1694774

Câbles pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PUR/PVC, noir RAL 9005, Connecteur droite M12, détrompage A, sur Connecteur pour électrovanne AD (pressostat), avec 2 LED, câblé avec Diode zéner, longueur de câble: 0,6 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1694774
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 90 (PC-2007)
GTIN 4017918189006
Poids par pièce (hors emballage) 0,090 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290