Connecteurs encastrables - SACC-DSI-M 8MS-3CON-L180 - 1694334

Connecteurs encastrables pour capteurs/actionneurs, connecteur mâle, 3 pôles, M8, montage vissé/sur face arrière, avec filetage M8, raccordement soudé droit

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Montage aisé sur circuit imprimé : connecteurs en une pièce pour le soudage à la vague
  • Schémas de pôles et détrompages courants pour la transmission des signaux avec un format de conception uniforme
  • Pour un niveau élevé de sécurité de transmission : raccordement de blindage en option sur le boîtier et verrouillage sur le circuit imprimé

Données commerciales

Code de commande 1694334
Unité de conditionnement 20 pcs
Quantité minimum de commande 20 pcs
Page catalogue Page 226 (C-2-2013)
GTIN 4017918178697
Poids par pièce (hors emballage) 0,006 KGM