Connecteur - SACC-M12FS-5CON-PG 7-SH - 1694305

Aucune photo disponible

Connecteur, 5-pôles, blindé, Connecteur femelle droite M12, détrompage A, Raccordement vissé, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, presse-étoupe Pg7, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 6 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
  • Flexibilité : connecteurs pour équipement sur site
  • Raccordement vissé : connectique éprouvée pour une large sélection de conducteurs distincts
  • Transmission fiable de signaux - blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement

Données commerciales

Code de commande 1694305
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 22 (C-2-2017)
GTIN 4017918181307
Poids par pièce (hors emballage) 0,052 KGM