Connecteurs encastrables - SACC-DSIV-M12MS-5CON-L180 - 1694211

Connecteur mâle encastrable pour capteurs/actionneurs, 5 pôles, M12, détrompage A, montage vissé/sur face arrière, filetage M12, protégé contre la torsion, raccordement soudé droit

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Schémas de pôles et détrompages courants pour la transmission des signaux avec un format de conception uniforme

Données commerciales

Code de commande 1694211
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Page catalogue Page 189 (C-2-2013)
GTIN 4017918177492
Poids par pièce (hors emballage) 0,012 KGM