Traversée de paroi - SACC-E-M12FS-4CON-PG9/0,5 - 1693788

Connecteur femelle encastrable pour capteurs et actionneurs, 4 pôles, M12, détrompage A, montage vissé/sur face avant, filetage Pg9, avec cordon TPE de 0,5 m, 4 x 0,34 mm²

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Prééquipés avec torons pour une utilisation immédiate
  • Confections et longueurs de torons spécifiques au client disponibles
  • Coulé du côté des torons pour une étanchéité optimale
  • Tous les détrompages et les schémas des pôles actuels pour la transmission de signaux, de données et de puissance avec un design uniforme
  • Pour une haute sécurité de transmission : raccordement de blindage sur le boîtier avec écrou CEM en option

Données commerciales

Code de commande 1693788
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 33 (C-2-2017)
GTIN 4017918174330
Poids par pièce (hors emballage) 0,021 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290