Câble multiconducteur - SAC-14P-10,0-PUR/M16FR - 1693759

Câble multiconducteur, application : Répartiteur pour capteurs/actionneurs, type de raccordement: Connecteur femelle M8 Métal, nombre de prises: 10, nombre de pôles: 14, affectation des prises: simple, affichage d'état: Non; racc. câble multicond.: Raccordement enfichable M16, PUR/PVC, longueur du câble: 10 m, blindage: non

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1693759
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 313 (C-2-2017)
GTIN 4017918189099
Poids par pièce (hors emballage) 1,203 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290