Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-5P-5,0-PUR/AD-2L - 1693500

Câbles pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PUR/PVC exempt d'halogène, noir RAL 9005, extrémité libre, sur Connecteur pour électrovanne AD (pressostat), avec 2 LED, longueur de câble: 5 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Connecteur pour électrovanne robuste sans circuit de protection
  • Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste

Données commerciales

Code de commande 1693500
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 90 (PC-2007)
GTIN 4017918173357
Poids par pièce (hors emballage) 0,402 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290