Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-3P- 1,5-PUR/CI-1L-S - 1693474

Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR/PVC, noir RAL 9005, extrémité libre, sur Connecteur pour électrovanne CI (9,4 mm), avec 1 LED, câblé avec Diode zéner, longueur de câble: 1,5 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1693474
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 90 (PC-2007)
GTIN 4017918173326
Poids par pièce (hors emballage) 0,094 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290