Répartiteur pour capteurs/actionneurs - SACB-6/12-C - 1692886

L'illustration montre une version à 8 prises

Répartiteur pour capteurs/actionneurs, type de raccordement: Connecteur femelle M12 Plastique, nombre de prises: 6, nombre de pôles: 5, détrompage: A - standard, affectation des prises: double, affichage d'état: Non, Universel; racc. câble multicond.: Raccordement vissé enfichable 180°, blindage: non

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Le boîtier robuste et les indices de protection élevés assurent la fiabilité sur le terrain
  • Regroupement décentralisé et flexible de signaux dans un câble multiconducteurs
  • Gain de place : boîtier répartiteur avec brochage double pour deux capteurs sur un emplacement
  • Flexibilité : boîtier répartiteur avec capot de raccordement pour la confection sur site

Données commerciales

Code de commande 1692886
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 115 (PC-2009)
GTIN 4017918178079
Poids par pièce (hors emballage) 0,143 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL (Pologne)