Couvercle de protection - HC-B 6-TMS-SD-IP65 - 1690778

Couvercle de protection HEAVYCONNEC ADVANCE IP65, B6, pour côté embase, verrouillage à vis, cordon de retenue, diamètre de l'œillet 3 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1690778
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 482 (C-4-2013)
GTIN 4017918890667
Poids par pièce (hors emballage) 0,040 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099