Couvercle de protection - HC-B 16-TMS-SD-IP50 - 1690752

Couvercle de protection B16, Verrouillage à clip, matériau du couvercle de protection: PA, hauteur: 31,2 mm, joint: non, avec bande de maintien, Diamètre œillet du cordon de retenue: 4 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1690752
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 606 (C-2-2017)
GTIN 4017918890643
Poids par pièce (hors emballage) 0,032 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099