Presse-étoupe - HC-EMV-KV-M20(7-12,5) - 1690503

Presse-étoupe CEM jusqu'à 5 bars, longueur de filet : 5 mm, diamètre de câble : 7,0 - 12,5 mm, ouvert. 24, presse-étoupe : M20

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1690503
Unité de conditionnement 25 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 553 (C-4-2013)
GTIN 4017918822576
Poids par pièce (hors emballage) 0,040 KGM
Numéro du tarif douanier 74199990