Isolant pour contacts combiné D-SUB - VS-25-BU-DSUB-3P-10S - 1690008

Isolant pour contact D-SUB , taille Shell 3, avec 10 contacts de signalisation avec cône de soudage, droit, peut recevoir 3 contacts combinés, type de contact femelle, fixation au moyen d'un perçage de 3 mm, pour cadre de montage et capot VS-25-...

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1690008
Unité de conditionnement 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 215 (C-2-2013)
GTIN 4017918914400
Poids par pièce (hors emballage) 0,010 KGM