Prolongateur SUB-D - VS-15-KU-ST/ST - 1689666

Prolongateur D-SUB , taille Shell 2, contact mâle, inverseur de genre, blindé, enfichage droit, indice de protection IP67

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1689666
Unité de conditionnement 5 pcs
Quantité minimum de commande 5 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 221 (C-2-2013)
GTIN 4017918920388
Poids par pièce (hors emballage) 0,025 KGM