Direction - VS-08-LI-VSIP67-RJ45-CF-5,0 - 1689598

Câble Ethernet préconfectionné, CAT5e, blindé, 2 paires, AWG 26 souple (7 fils), Line, RAL 5021 (bleu lagon), RJ45/IP67 sur RJ45, longueur : 5 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1689598
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 172 (PC-2007)
GTIN 4017918907532
Poids par pièce (hors emballage) 0,206 KGM
Numéro du tarif douanier 85444210