Bloc de prises - VS-08-TB-RJ45/IP65 - 1689352

Bloc de prises, VS-RJ45/IP67, montage en saillie, IP65, 1 prise, raccordement LSA, CAT5e, pour câbles ronds 5 mm ... 10 mm, coloris : gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1689352
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 180 (PC-2007)
GTIN 4017918899837
Poids par pièce (hors emballage) 0,364 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010