Isolant pour contacts combiné D-SUB - VS-09-BU-DSUB-1P-4S - 1689019

Isolant pour contact D-SUB , taille Shell 1, avec 4 contacts de signalisation avec cône de soudage, droit, peut recevoir 1 contact combiné, type de contact femelle, fixation au moyen d'un perçage de 3 mm, pour cadre de montage et capot VS-09-...

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1689019
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 215 (C-2-2013)
GTIN 4017918823016
Poids par pièce (hors emballage) 0,005 KGM