Fiche femelle - RC/TWGM/KVD/LBL 16+3 - 1685518

Connecteur femelle M16, 19 pôles, coudé, blindé, configuration libre, à raccordement soudé, pour diamètre de câble 9,5 mm ... 14,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1685518
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 316 (C-2-2017)
GTIN 4017918878917
Poids par pièce (hors emballage) 0,208 KGM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer