Câble multiconducteur - RCK-TWUM/BL16+3/ 5,0PUR-U - 1684072

Câble multiconducteur, application : Répartiteur pour capteurs/actionneurs, type de raccordement: Connecteur femelle M12 Plastique, nombre de pôles: 19, affectation des prises: double, affichage d'état: Non; racc. câble multicond.: Raccordement enfichable M23, PUR/PVC, longueur du câble: 5 m, blindage: non

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1684072
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 128 (PC-2009)
GTIN 4017918172046
Poids par pièce (hors emballage) 1,024 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290