Câble multiconducteur - RCK-TWUM/BL12/10,0PUR-U - 1684043

Connecteur femelle M23, coudé, 12 pôles, câble principal 10 m, broches 9 et 10 pontées

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1684043
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 128 (PC-2009)
GTIN 4017918172077
Poids par pièce (hors emballage) 1,162 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290