Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-3P-10,0-PVC/C-1L-S - 1683989

Aucune photo disponible

Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, extrémité libre, sur Connecteur pour électrovanne C (8 mm), avec 1 LED, câblé avec Diode zéner, longueur de câble: 10 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1683989
Unité de conditionnement 1 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918422547
Poids par pièce (hors emballage) 0,575 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290