Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-3P- 3,0-PVC/C-1L-S - 1683963

Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PVC, noir RAL 9005, extrémité libre, sur Connecteur pour électrovanne C (8 mm), avec 1 LED, câblé avec Diode zéner, longueur de câble: 10 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1683963
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918422646
Numéro du tarif douanier 85444290