Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-3P-10,0-PVC/BI-1L-S - 1683921

Aucune photo disponible

Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, extrémité libre, sur Connecteur pour électrovanne BI (11 mm), avec 1 LED, câblé avec Diode zéner, longueur de câble: 10 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1683921
Unité de conditionnement 1 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918422530
Poids par pièce (hors emballage) 0,222 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290